text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

REF70EVM

REF70 具有低噪声和低漂移的超高精度电压基准评估模块

价格


数量 单价 (USD)
1+ 59.0

REF70EVM 的特性

  • 超低噪声
  • 超低温漂移
  • 高精度
  • 提供陶瓷封装
  • 宽输入电压 (VIN)

REF70EVM 的说明

REF70 评估模块 (EVM) 是一款评估 REF70 产品性能的平台,该产品具有超低噪声,并采用高精度电压基准。REF70 提供 0.23ppmp-p 的超低 1/f 工作噪声,同时可在 2ppm/C 温度下维持非常精准的电压输出。REF70EVM 支持 REF70 系列的默认配置及其封装选项型号。

要获得详细信息和其他配置,请参阅 REF70 数据表。

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。