封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
RF430CL330H 的特性
- NFC 标签类型 4
- 符合 ISO14443B 标准的 13.56MHz (RF) 接口支持高达 848kbps
- 串行外设接口 (SPI) 或 I2C 接口将近场通信数据交换格式 (NDEF) 消息写入内部 SRAM 并从中读取此消息
- 为 NDEF 消息提供 3KB SRAM
- NDEF 结构的自动校验
- 中断寄存器和输出引脚以表示 NDEF 读取或写入完成
应用
- 配对
- Wi-Fi 配置
- 诊断接口
- 传感器接口
All trademarks are the property of their respective owners.
RF430CL330H 的说明
德州仪器 (TI) 动态 NFC 接口应答器 RF430CL330H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个无线 NFC 接口和一个有线 SPI 或 I2C 接口将器件连接到主机。 SRAM 中的 NDEF 消息可通过集成的 SPI 或 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO14443B 标准射频接口无线访问或更新。
这种工作方式可以直观地简化备用载波的 NFC 连接切换,例如,只需轻轻点击即可完成、低功耗 (BLE) 和 Wi-Fi 配对过程或验证过程。 作为一个常见 NFC 接口,RF430CL330H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速增长的基础设施进行通信。