封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
RF430CL331H 的特性
- 通过直通操作向主机控制器发送数据更新和请求
- I2C 接口允许对内部静态随机存取存储器 (SRAM) 进行读写操作
- 预取、缓存和自动应答 特性 提高数据吞吐量
- 支持数据流
- 最高可自动处理层 4 上的所有射频 (RF) 通信
- 支持最大的 NFC 数据交换格式 (NDEF) 消息
- 符合 ISO/IEC 14443B 标准
- 支持高达 848kbps 的传输速率
应用
- 无线固件更新
- Wi-Fi和 配对
- 服务接口
- 无线传感器接口
RF430CL331H 的说明
德州仪器 (TI) 动态近场通信 (NFC)/射频识别 (RFID) 接口应答器 RF430CL331H 是一款 NFC 标签类型 4 器件,可结合一个非接触式 NFC/RFID 接口和一个有线 I2C 接口将器件连接到主机。NDEF 消息可通过集成的 I2C 串行通信接口读写,也可通过支持高达 848kbps 速率的集成 ISO/IEC 14443 标准类型 B RF 接口进行非接触式访问或更新。
该器件按主机控制器的需求请求响应 NFC 类型 4 命令,每次仅在其缓存中存储部分 NDEF 消息。这使得 NDEF 消息的大小仅受主机控制器的存储器容量以及规范的限制。
该器件支持读缓存、预取和写自动确认 功能, 可提高数据吞吐量。
该器件可利用简单而直观的 NFC 连接切换来替代载波方式,只需一次点击操作即可完成诸如 , 低功耗 (BLE) 或 Wi-Fi 的配对过程或认证过程。
作为一个常见 NFC 接口,RF430CL331H 使得终端设备能够与启用 NFC 的智能手机、平板电脑和笔记本电脑这类快速发展的基础设施进行通信。