text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

SK-AM64

用于 Sitara™ AM64x 处理器的 AM64x 入门套件

价格


数量 单价 (USD)
1+ 99.0

SK-AM64 的特性

  • 软件:TI Processor SDK Linux/RT Linux 内核、Yocto 文件系统、包含 Wi-Fi® 的开箱即用例程
  • 处理:AM64x,含 2 个 Arm Cortex-A53、4 个 Arm Cortex-R5、2 个 PRU_ICSSG
  • 通过 WiLink™ 8 WL1837MOD 模块实现双频带 Wi-Fi®、Bluetooth®/低功耗蓝牙 5.1;2 个 1000/100Mbps RJ-45 以太网接口
  • 连接:可通过 micro-USB 连接 1 个 Type A USB 3.1 gen1(超高速)、板载 XDS110 JTAG 仿真器和 3 个 UART
  • 扩展和原型设计:40 引脚 Raspberry Pi (RPI4) HAT、PRU-ICSSG 实时 I/O 和 TI-MCU 头
  • 存储: 2GB LPDDR4;SK 上的可引导接口:可移除 uSD、USB、16MB OSPI、以太网、UART

SK-AM64 的说明

AM64x 入门套件是一个独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。该套件包括:有线和无线连接、三个扩展头、多个引导选项和灵活的调试功能。

此入门套件还配有 TI 的 AM64x 处理器和优化的功能集,允许用户使用基于以太网的接口、USB 接口、有线串行接口以及 2.4GHz 和 5GHz 无线通信创建商业和工业解决方案。两个板载 1Gbps 以太网端口用于有线连接,此外还有三个扩展头用于扩展板功能。此套件采用标准串行协议(如 UART、I²C 和 SPI),可用作通信网关与多个其他器件进行连接。该入门套件可通过在 A53 内核上运行 Linux 进行评估,从而可作为远程工业通信网络中的中央引擎,也适合用作可编程逻辑控制器或运动控制器。额外的嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio™)进行仿真和调试。

要同时评估 A53 内核和 R5F 内核的完整功能,请考虑使用 TMDS64GPEVM

如仅在 R5F 内核上进行开发,请考虑使用 LP-AM243

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。