SMARTRF06EBK 的特性
- 用于调试和闪存编程的 XDS100v3
- UART 反向通道(通过 USB)
- 便于探测和试验的破孔连接器
- 用作稳定和低噪声电源的可调电压稳压器
- 用于演示应用的加速计和光传感器
- 支持片外数据存储的 SD 卡座
- 用户界面的 LCD、按钮和 LED
SMARTRF06EBK 的说明
SmartRF06 评估板套件包含一个 SmartRF06EB。SmartRF06EB 旨在与 CC2538EM 配合使用,用于进行无线电性能测试和软件开发。
SmartRF06EB 具有集成式 XDS100v3 调试探针,允许下载和调试 CC2538 器件上运行的软件。IAR Embedded Workbench for ARM 和 Code Composer Studio (CCS) 均支持该调试器。也支持其他 IDE 和调试器代理。
SmartRF06EB 用户指南介绍了该电路板的更多详细信息。该指南介绍如何安装驱动程序、您可以在该电路板上找到的外设以及所有器件是如何连接到射频评估模块的。