SMARTRFTRXEBK 的特性
- MSP430F5438A 微控制器
- 64x128 像素串行 LCD
- 4 个通用 LED
- 5 个按钮
- 256kB 串行闪存
- 三轴数字加速计
- 环境光传感器
- 电流测量用跳线
- 分接引脚
- 全速 USB 2.0 接口
- SmartRF Studio 支持
SMARTRFTRXEBK 的说明
SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗射频收发器搭配使用,从而开展评估、性能测试和软件开发。
支持以下收发器评估模块:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) 同时支持所有频率变化以及与 CC1190 的组合
此类评估模块可在 TI 商店中作为 EMK(评估模块套件)单独进行购买。
SmartRF TrxEB 有何用途?
- 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
- 通过 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
- 将通过 TrxEB+EM 获取的结果与个人硬件中的结果进行比较。
- 通过将电路板上的无线电接入 TrxEB,从而使用已知的优秀软件来测试射频设计。随后,SmartRF Studio 便可用于操控无线电。
- 通过 TrxEB 上的分接引脚将电路板上的 MCU 连接到收发器 EM,从而利用已知的优秀射频硬件来测试软件。
请参阅 SmartRFTrxEB 用户指南以了解有关该电路板的最新信息。该指南介绍如何安装驱动程序、有关该电路板上外设的更多详细信息以及如何连接到收发器评估模块。