封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN6501 的特性
- 用于小型变压器的推挽式驱动器
- 3.3V 或 5V 单电源
- 初级侧高电流驱动:
- 5V 电源:350mA(最大值)
- 3.3V 电源:150mA(最大值)
- 低整流输出纹波可使用小型输出电容器
- 小型 5 引脚 SOT-23 封装
SN6501 的说明
SN6501 是一款单片振荡器/电源驱动器,专门针对隔离接口应用中的小外形尺寸、隔离电源而设计。该器件通过 3.3V 或者 5V 直流 (DC) 电源驱动低高度中间抽头式变压器初级。根据变压器匝数比绕制次级侧以提供任意隔离式电压。
SN6501 由振荡器和栅极驱动电路组成,此电路提供互补输出信号,用于驱动以地为基准的 N 沟道开关管。内部逻辑确保了两个开关之间的先开后合操作。
SN6501 采用小型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (5) 封装,并且其额定运行温度介于 –40°C 到 125°C 之间。