封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD1781A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1: -40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESG 分类等级 C3B
- 提供功能安全
- 总线引脚故障保护:> ±70V
- 3.3V 至 5V 的工作电源电压范围
- 总线引脚上的 ±16kV HBM 保护
- 减少高达 320 个节点的单位负载
- 针对开路、短路和空闲总线情况的失效防护接收器
- 低功耗
- 低待机电源电流:1µA(最大值)
- 运行期间 ICC 4mA 静态电流
- 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
- 信号传输速率高达 1Mbps
SN65HVD1781A-Q1 的说明
该器件被设计成在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。
SN65HVD1781A-Q1 将一个差动驱动器和一个差动接收器组合在一起,这两个器件由单个电源供电。驱动器差动输出和接收器差动输入在内部进行连接,形成适用于半双工(双线总线)通信的总线端口。此端口特有一个宽共模电压范围,因此适合于长线缆运行上的多点应用。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。SN65HVD1781A-Q1 器件与业界通用的 SN75176 收发器引脚兼容,因此该器件适合大多数系统用于进行升级。
该器件采用 5V 电源时完全符合 ANSI TIA/EIA 485-A,并且可以使用 3.3V 电源运行,同时降低驱动器输出电压,以适用于低功耗应用。对于需要在扩展共模电压范围内运行的应用,请参阅 SN65HVD1785 (SLLS872) 数据表。