封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
SN65HVD256 的特性
- 符合 ISO11898-2 标准的要求
- Turbo CAN:
- 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
- CAN 网络中更快的数据速率
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 未上电时的理想无源特性
- 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
- 上电和掉电时总线上无毛刺脉冲
- 保护特性
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
- 总线故障保护 -27V 至 40V
- 电源引脚上的欠压保护
- 驱动器主计时功能 (TXD DTO)
- SN65HVD257:接收器主导超时 (RXD DTO)
- SN65HVD257:故障输出引脚
- 热关断保护
- 运行温度范围 -40°C 至 125°C
应用
- 采用 TXD DTO 将高负载 CAN 网络中的 1Mbps 速率降至 10kbps
- 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
- 楼宇、安全和温度控制自动化
- 电信基站状态和控制
- SN65HVD257:为冗余和多拓扑 CAN 网络提供功能安全特性
- CAN 总线标准,例如 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783 和 CANaerospace
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65HVD256 的说明
这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。 其在
小型 CAN 网络中的数据传输速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据传输速率。 此器件提供多种保护特性来提高器件和 CAN 网络的耐用性。 SN65HVD257 器件新增了一些特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的功能安全特性。