封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVDA1040B-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 0:–40°C 至 +125°C,TA
- HBM ESD 分类等级:
- 除了引脚 5、引脚 6 和引脚 7 之外,所有引脚均为 3A 级
- 引脚 5、引脚 6 和引脚 7 为 3B 级
- CDM ESD 分类等级 C6
- 符合或超过 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 的要求
- 符合 GIFT/ICT 标准
- 具有总线唤醒功能的低电流待机模式,电流最大值小于 12µA
- 高电磁兼容性 (EMC)
- 适用于通过分离终端实现总线共模稳定的 SPLIT 电压源
- 数字输入与 3.3V 和 5V 微处理器兼容
- 封装选项:SOIC
- 保护 功能
- –27V 至 40V 的总线故障保护
- TXD 显性超时
- 热关断保护
- 上电和断电无干扰总线输入和输出
- 具有低 VCC 的高总线输入阻抗(未供电时总线上具有理想无源行为)
SN65HVDA1040B-Q1 的说明
SN65HVDA1040B-Q1 器件符合或超过 ISO 11898 标准的要求,可用于使用控制器局域网 (CAN) 的 应用 。作为 CAN 收发器,此器件可为总线提供差分传输能力并为 CAN 控制器提供差分接收能力,其信号传输速率高达每秒 1 兆位 (Mbps)。线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。
该器件设计用于在特别恶劣的环境下工作,并且具有众多器件保护 功能 ,如欠压锁定 (UVLO)、过热热关断、宽共模范围和接地失效保护。根据 ISO 7637,总线引脚还受到保护,可免受外部交叉线、–27V 至 40V 短路和电压瞬态的破坏。该器件符合汽车 应用标准。