封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN65MLVD048 的特性
- 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路接收器,信号传输速率(1)高达 250Mbps;时钟频率高达 125MHz
- 1 类接收器具有 25mV 输入阈值迟滞
- 2 类接收器提供 100mV 偏移阈值,可检测开路和空闲总线状态
- 宽接收器输入共模电压范围为 -1V 至 3.4V,允许 2V 接地噪声
- 多点拓扑符合或超过 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899
- Vcc ≤ 1.5V 时具有高输入阻抗
- 增强型 ESD 保护:针对所有引脚的 7kV HBM
- 48 引脚 7 X 7 QFN (RGZ)
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。
SN65MLVD048 的说明
SN65MLVD048 是一款四通道 M-LVDS 接收器。该器件的设计完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,设计经过优化,可在高达 250Mbps 的信号传输速率下运行。每个接收器通道都由一个接收使能 (RE) 控制。当 RE = 低电平时,对应的通道被启用;当 RE = 高电平时,对应的通道被禁用。
M-LVDS 标准定义了两种接收器类型,即 1 类和 2 类。1 类接收器的阈值以零为中心,迟滞为 25mV,可防止输入丢失时出现输出振荡;2 类接收器使用偏移阈值实现失效防护。对接收器输出端进行压摆率控制以减少与大电流浪涌相关的 EMI 和串扰影响。
这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。