封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC10 的特性
- 2-V to 6-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 6 V
- Max tpd of 6.5 ns at 5 V
SN74AC10 的说明
The AC10 devices contain three independent 3-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = (A B C)\ or Y = A\ + B\ + C\ in positive logic.