text.skipToContent text.skipToNavigation

SN74AHC1G08DCKR 正在供货

Single 2-Input Positive-AND Gate

库存: 369,811
 
有可用定制卷带

查看产品文件夹 SN74AHC1G08

封装信息

封装 | 引脚: SOT-SC70 (DCK) | 5
温度: M (-55 to 125)
包装数量 | 包装类型: 3,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 SN, NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • Operating Range 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 7 ns at 5 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±8-mA Output Drive at 5 V
  • Schmitt-Trigger Action at All Inputs Makes the
    Circuit Tolerant for Slower Input Rise and Fall
    Time
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

描述

The SN74AHC1G08 device is a single 2-input positive-AND gate. The device performs the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

数量 单价
1-99 $0.07
100-249 $0.05
250-999 $0.04
1,000+ $0.03

可替换包装类型

产品型号 SN74AHC1G08DCKT
包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 4,966
数量 | 价格 (USD) 1ku | $0.20