text.skipToContent text.skipToNavigation

SN74AHC1G08DCKRG4 正在供货

单路 2 输入、2V 至 5.5V 与门

与 SN74AHC1G08DCKRE4 相同 该器件型号与以上所列器件型号完全相同。您可仅批量订购上面所列的器件型号。

美国 ECCN: EAR99 美国/当地出口管制分类编号

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 SN74AHC1G08 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装: 工作温度范围 (℃)
SOT-SC70 (DCK) | 5 3,000 | LARGE T&R -55 to 125
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
包装数量 | 包装: 3,000 | LARGE T&R
工作温度范围 (℃) -55 to 125
查看更多封装信息

SN74AHC1G08 的特性

  • Operating Range 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 7 ns at 5 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±8-mA Output Drive at 5 V
  • Schmitt-Trigger Action at All Inputs Makes the
    Circuit Tolerant for Slower Input Rise and Fall
    Time
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

SN74AHC1G08 的说明

The SN74AHC1G08 device is a single 2-input positive-AND gate. The device performs the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

价格


数量 单价 (USD)
1-99 0.106
100-249 0.072
250-999 0.056
1,000+ 0.037

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 缺货
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.194 1-99 0.479 100-249 0.369 250-999 0.271 1,000+ 0.194