封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN74AHC1G08 的特性
- 工作电压范围:2V 至 5.5V
- 5V 时 tpd 最大值为 7ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 所有输入支持施密特触发操作,使得电路允许输入缓慢上升和下降
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
SN74AHC1G08 的说明
SN74AHC1G08 器件是一个单通道双输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B 或 Y = A + B。