5-pin (DCK) package image

SN74AHC1G08DCKTG4 正在供货

单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: SN74AHC1G08DCKTE4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74AHC1G08DCKRG4 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
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
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN74AHC1G08 的特性

  • 工作电压范围:2V 至 5.5V
  • 5V 时 tpd 最大值为 7ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±8mA
  • 所有输入支持施密特触发操作,使得电路允许输入缓慢上升和下降
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求

SN74AHC1G08 的说明

SN74AHC1G08 器件是一个单通道双输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B 或 Y = A + B。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74AHC1G08DCKRG4 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带