封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT132 的特性
- 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
- 低功耗,I CC 最大值为 10µA
- 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
- 采用极低输入转换工作
- 温度补偿阈值电平
- 高抗噪性
- 与 AHCT00 引脚排列相同
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT132 的说明
AHCT132 器件是四路正与非门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。
每个电路都用作与非门,但是由于施密特操作,它对正向和负向信号具有不同的输入阈值电平。这些电路经过温度补偿,可由最慢的输入斜坡触发,并且仍然能够提供干净无抖动的输出信号。