封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AUP1T34 的特性
- 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
- 均衡的传播延迟:tPLH = tPHL (1.8V 至 3.3V 转换时的典型值)
- 低静态功耗:最大 5µA ICC
- ±6mA 输出驱动(电压为 3V 时)
- Ioff 支持部分掉电模式运行
- VCC 隔离特性 – 如果 VCCA 输入接地,则 B 端口处于高阻态
- 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 5000V 人体放电模式 (A114-A)
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74AUP1T34 的说明
SN74AUP1T34 器件是一款 1 位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。它是一个从 A 至 B 的单向转换器。A 端口设计用来跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB可接受从 0.9V 至 3.6V 间的电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压转换。此外,SN74AUP1T34 完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
VCC 隔离特性确保了在 VCCA输入在 GND 上时,B 端口处于高阻抗状态。如果 VCCB输入在 GND 上,到 A 侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。