5-pin (DCK) package image

SN74AUP1T34QDCKRQ1 正在供货

1 位单向电压电平转换器,SN74AUP1T34-Q1

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
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
更多 SN74AUP1T34-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74AUP1T34-Q1 的特性

  • 适用于汽车电子 应用
    • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
  • 均衡的传播延迟:tPLH = tPHL
    (1.8V 至 3.3V 转换时的典型值)
  • 低静态功耗:ICC 最高为 5µA
  • ±6mA 输出驱动(电压为 3V 时)
  • Ioff 支持部分掉电模式运行
  • VCC 隔离特性 – 如果 VCCA 输入接地,则 B 端口处于高阻态
  • 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
  • 5000V 人体模型 (AEC-Q100-002-E)
  • 锁存性能满足
    100mA,符合 Q100-004-D 规范

应用范围

  • 汽车
  • 企业
  • 工业
  • 个人电子产品
  • 电信

All trademarks are the property of their respective owners.

SN74AUP1T34-Q1 的说明

SN74AUP1T34-Q1 器件是一款 1 位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。该单向转换器在 A 和 B 两端口间转换。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB可接受从 0.9V 至 3.6V 间的电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压转换。此外,SN74AUP1T34-Q1 完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。

VCC 隔离特性确保了在 VCCA输入在 GND 上时,B 端口处于高阻抗状态。如果 VCCB输入在 GND 上,到 A 侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。