封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN74AVCH1T45 的特性
- 采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 集成电路封装
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 控制输入 (DIR) VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- VCC 隔离
- 完全可配置的双轨设计
- I/O 可耐受 4.6V 电压
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 最大数据速率典型值
- 500Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 320Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
- 320Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 280Mbps(转换至 1.5V)
- 240Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 人体放电模型 (A114-A):2000V
- 机器放电模型 (A115-A):200V
- 充电器件模型 (C101):1000V
SN74AVCH1T45 的说明
SN74AVCH1T45 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVCH1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。
SN74AVCH1T45 设计成 DIR 输入电路以 VCCA 为基准。