封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
SN74AXC1T45 的特性
- 在 0.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 设计采用毛刺信号抑制电路以提高电源定序性能
- 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 为 10µA(最高 85°C)和 16µA(最高 125°C)
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 500Mbps 的速率
- VCC 隔离特性:
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXC1T45 的说明
SN74AXC1T45 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器。VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。
DIR 引脚决定信号传播的方向。DIR 引脚配置为高电平时,信号转换由端口 A 流向端口 B。DIR 配置为低电平时,则由端口 B 流向端口 A。DIR 引脚以 VCCA 为基准,这意味着它的逻辑高电平和逻辑低电平阈值跟踪 VCCA 电压。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。
毛刺信号抑制电路使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源定序性能。