text.skipToContent text.skipToNavigation

SN74AXC4T245QPWRQ1 正在供货

具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 4 位双电源总线收发器

美国 ECCN: EAR99 美国/当地出口管制分类编号

New - 有可用定制卷带
库存:  
 

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 SN74AXC4T245-Q1 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
TSSOP (PW) | 16 2,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
包装数量 | 包装类型 2,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

SN74AXC4T245-Q1 的特性

  • 符合面向汽车 应用
  • 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 无干扰电源定序
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 AVC 系列电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 001 规范要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

All trademarks are the property of their respective owners.

SN74AXC4T245-Q1 的说明

符合 AEC-Q100 标准的 SN74AXC4T245-Q1 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T245-Q1 还与单电源系统兼容。

SN74AXC4T245-Q1 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 2DIR)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入(1OE 和 2OE)可用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T245-Q1 器件旨在使控制引脚(xDIR 和 xOE)以 VCCA 为基准。

为了确保电平转换器 I/O 在加电或断电期间的高阻抗状态,xOE 引脚应通过一个上拉电阻器连接至 VCCA

该器件完全 适用于 使用 Ioff 电流的局部掉电应用。当器件掉电时,Ioff 保护电路可确保不从输入/输出或偏置到特定电压的快速 I/O 获取或向其提供多余电流。

VCC 隔离特性可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻抗状态。

无干扰电源定序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源定序性能。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 0.729
100-249 0.561
250-999 0.413
1,000+ 0.295