14-pin (D) package image

SN74HC21DR 正在供货

2-ch, 4-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength AND gate

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74HC21D 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +
SN74HC21DT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
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
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN74HC21 的特性

  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

SN74HC21 的说明

This device contains two independent 4-input AND gates. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B ● C ● D in positive logic.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74HC21D 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +
SN74HC21DT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R