5-pin (DBV) package image

SN74LV1T02DBVR 正在供货

单电源 2 输入正或非门逻辑电平转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74LV1T02 的特性

  • V CC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 时单电源电压转换器
  • 1.8V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 上行转换:
    • 1.8V V CC 时,1.2V (1) 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,1.5V (1) 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,1.8V (1) 至 3.3V
    • 5.0V V CC 时,3.3V 至 5.0V
  • 下行转换:
    • 1.8V V CC 时,3.3V 至 1.8V
    • 2.5V V CC 时,3.3V 至 2.5V
    • 3.3V V CC 时,5.0 V 至 3.3V
  • 逻辑输出以 V CC 为基准
  • 输出驱动:
    • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
    • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
    • 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
  • V CC 为 3.3V 时,特征频率高达 50MHz
  • 输入引脚可耐受 5V 电压
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 可采用无铅封装:SC-70 (DCK)
    • 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.1mm)
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 支持标准逻辑引脚排列
  • 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)

(1)请参考较低 V CC 条件下的 V IH/V IL 和输出驱动。

SN74LV1T02 的说明

SN74LV1T02是一款具有较低输入阈值的单路 2 输入或非门,可支持电压转换应用。