SN74LV4052AD image

SN74LV4052AD 最晚可采购期限

5V、4:1、2 通道模拟多路复用器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LV4052ADR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
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
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 40 | TUBE

SN74LV4052A 的特性

  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Fast Switching
  • High On-Off Output-Voltage Ratio
  • Low Crosstalk Between Switches
  • Extremely Low Input Current
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22:
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

SN74LV4052A 的说明

The SN74LV4052A device is a dual, 4-channel CMOS analog multiplexer and demultiplexer that is designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LV4052A device handles both analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5 V (peak) to be transmitted in either direction.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LV4052ADR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R