text.skipToContent text.skipToNavigation

SN74LVC1G08DBVTG4

Single 2-input, 1.65-V to 5.5-V AND gate

与 SN74LVC1G08DBVTE4 相同 该器件型号与以上所列器件型号完全相同。您可仅批量订购上面所列的器件型号。

美国 ECCN: EAR99 美国/当地出口管制分类编号

库存:  
 

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料
MSL 等级/回流焊峰值温度
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 SN74LVC1G08 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R
-40 to 125
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

SN74LVC1G08 的特性

  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2
    封装 (DPW)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.6ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,
    符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

All trademarks are the property of their respective owners.

SN74LVC1G08 的说明

按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行。

SN74LVC1G08 器件以正逻辑执行布尔函数或 。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G08 采用多种封装,包括外形尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 0.479
100-249 0.369
250-999 0.271
1,000+ 0.194

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 3,000 | LARGE T&R
库存 缺货
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.037 1-99 0.106 100-249 0.072 250-999 0.056 1,000+ 0.037
有可用定制卷带