封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC2G74 的特性
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时 tpd 最大值为 5.9ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 3.3V 时的输出驱动为 ±24mA
- VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 200V 机器放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74LVC2G74 的说明
这款单路上升沿触发 D 类触发器需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发在一定电压电平下发生,与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。