封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN75DP159 的特性
- 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort 双模物理电平输入到 HDMI2.0a TMDS 物理电平输出支持高达 6Gbps 的数据速率且与 HDMI2.0a 电气参数兼容
- 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
- 高达 16.5dB 的自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
- 高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
- I2C 或引脚搭接可编程
- 支持 2 类 I2C-over-AUX 转 DDC 电桥
- 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
- 有源 I2C[4] 缓冲器
- 主信道输入交换
- 低功耗
- 低功耗
- 6Gbps 时的工作功耗为 435mW,关断状态下的功耗为 10mW
- 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
- 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 TPD158 转接驱动器引脚兼容
- 40 引脚、0.5mm 间距、7mm x 7mm VQFN 封装
SN75DP159 的说明
SNx5DP159 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0 输出信号。SNx5DP159 器件通过 DDC 链路或 AUX 通道支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP159 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 6Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/60Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的高清电视 (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP159 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP159 器件实现了多个 特性。SNx5DP159 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP159 器件还包含使用 Vsadj 引脚上的外部电阻器实现的 TMDS 输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。
SNx5DP159 器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。
SNx5DP159 接收器使用多种方法来确定应用支持 HDMI1.4b[2] 还是 HDMI2.0[3] 数据速率。SNx5DP159 接收器采用两种封装:40 引脚 RSB 封装(支持空间受限的 应用 )和 48 引脚 RGZ 封装(支持软件狗等 应用 中 DisplayPort 双模标准版本 1.1 的全部特性)。
SN65DP159 器件可在 –40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。
SN75DP159 器件可在 0°C 至 85°C 的扩展商业级温度范围内运行。