封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRF) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN75LVPE801 的特性
- SATA Express 支持
- 可选均衡和去加重功能
- 支持热插拔功能
- 接收器检测与带外 (OOB) 支持
- 多速率运行
- SATA:1.5Gpbs、3.0Gpbs、6.0Gpbs
- PCIe:2.5Gbps、5.0Gbps、8.0Gbps
- 适用于为长达 40 英寸(1.0 米)的各种尺寸 FR4 PC 电路板接收 8.0Gbps 数据
- 在 3GHz 频率下,可补偿接收端高达 14dB 的损耗,以及发送端 1.2dB 的损耗
- 集成输出噪声抑制
- 温度范围:0°C 至 85°C
- 自动低功耗特性,可使功耗降低 90% 以上
- < 100mW(工作模式,典型值)
- < 11mW(自动低功耗模式,典型值)
- 3.3V 单电源
- 针对静电放电 (ESD) 瞬态的高度保护功能
- 人体放电模式 (HBM):6kV
- 组件充电模式 (CDM):1.5kV
- 超小型尺寸:2mm × 2mm WSON 封装
应用
- 笔记本电脑
- 台式机
- 扩展坞
- 服务器
- 工作站
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
SN75LVPE801 的说明
SN75LVPE801 是一款通用型单通道 SATA Express 信号调节器,最高可支持 8Gbps 的数据速率。此器件支持 SATA Gen 1、2 和 3 规范以及 PCIe 1.0、2.0 和 3.0。SN75LVPE801 由 3.3V 单电源供电运行,并且配有带自偏置特性的 100Ω 线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外 (OOB) 检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据 SATA 标准处理扩频时钟 (SSC) 传输。
75SNLVPE801 通过可选均衡设置来处理其输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于 8Gbps 及以下的数据传输速率,75SNLVPE801 可为长达 50 英寸的 FR4 电路板材料提供信号均衡。对于 8Gbps 数据传输速率而言,该器件可针对长达 40 英寸的 FR4 材料进行补偿。均衡级别可通过设置信号控制引脚 EQ 来控制。
发送侧有两个去加重级别可供选择,用于为输出端提供 0dB 或 1.2dB 的附加高频损耗补偿。
该器件支持热插拔(1),能够防止器件在插入(例如,异步信号插/拔、不带电插/拔、带电插/拔或意外插/拔)情况下遭到损坏。
(1) 需要在差分输入和输出端使用交流耦合电容。