TAS2505-Q1EVM 具有诊断功能的 TAS2505-Q1 音频放大器评估板 angled board image

TAS2505-Q1EVM

具有诊断功能的 TAS2505-Q1 音频放大器评估板

定价

数量 价格
+

TAS2505-Q1EVM 的特性

  • 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器,10% THD 时功率为 2.6W(4Ω,5.5V)
  • 负载诊断功能:输出至 GND 短路、终端至终端短路、输出至电源短路、开路负载和过热
  • 5V 单电源轨
  • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
  • 模拟、数字和混合输入功能

TAS2505-Q1EVM 的说明

TAS2505-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是 TAS2505-Q1 的完整演示和评估参考设计,TAS2505-Q1 是具有模拟、数字和混合输入功能的低功耗 D 类数字音频放大器。可使用 TI 的编解码器控制软件通过 USB 来控制该 EVM,或者通过外部 I2C/SPI 命令进行控制。两个外部电路示例显示了如何将开路负载检测添加到放大器的本机故障检测中,包括检测接地短路、对电源短路、端子间短路和过热的能力。

定价

数量 价格
+