30-pin (YFF) package image

TAS2552YFFR 正在供货

具有 I/V 感应扬声器保护和集成 8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS2552YFFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
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
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TAS2552 的特性

  • 模拟或数字输入单声道升压 D 类放大器
  • 为 8Ω 负载提供 4.0 W 功率,供电方式为 4.2 V 电源(1% 总谐波失真 (THD) + N)
  • 额定功率下,效率达到 85%
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),脉冲密度调制 (PDM),以及时分复用 (TDM) 输入和输出接口
  • 输入采样速率从 8kHz 至 192kHz
  • 高效 G 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 和 VBOOST 电压
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池流耗
  • 可调 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:3.0V 至 5.5V
    • 模拟:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.5V 至 3.6V
  • 过热和短路保护
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 使用两个 TAS2552 的立体声配置
    • I2C 地址选择端子 (ADDR)
  • 2.855mm x 2.575mm,0.4mm 焊球间距,30 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP)

应用范围

  • 移动电话
  • 便携式导航设备 (PND)
  • 便携式音频底座
  • 平板电脑
  • 游戏设备

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS2552 的说明

TAS2552 是一款高效 D 类音频功率放大器,此放大器具有高级电池电流管理功能和集成 G 类升压转换器。 此器件持续测量负载上的电流和电压,并且提供此类信息的数字流。

G 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。 低 D 类输出功率期间,此升压转换器通过使 VBAT 无效并将其直接接至 D 类放大器电源来提升效率。 当需要高功率音频时,升压转换器快速激活,以提供比直接接至电池的单独放大器高很多的音频。

AGC 自动调节 D 类增益,以减少充电结束电压上的电池电流,从而防止输出削波、失真和早期系统关断。 通过 I2C 调节固定增益。 增益范围介于 -7dB 至 +24dB 之间(步长 1dB)。

除了差分单声道模拟输入,TAS2552 具有使用数字输入的内置 16 位数模 (D/A) 转换器。 将 D/A 转换器从数字主机处理器移至集成放大器的工艺能够以更低的系统成本提供更佳的动态性能。 此外,由于印刷电路板 (PCB) 传输的是数字信号而非模拟信号,所以系统级上对于外部干扰(例如 GSM 帧速率噪声)的敏感度被减少。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS2552YFFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R