TAS2563YBGEVM-DC 的特性
- 具有扬声器 IV 感应功能和集成式 DSP 的 TAS2563 数字输入单声道 D 类音频放大器
- 单声道或立体声评估
- USB 输入
- 与智能放大器特性鉴定板兼容
- 使用 PurePath Console 3 Windows 软件的界面
TAS2563YBGEVM-DC 的说明
TAS2563YBGEVM-DC 子卡评估模块 (EVM) 需要与 PPC3-EVM-MB 配合使用。该 EVM 可为设计人员提供了实用工具,帮助他们将我们的 SmartAmp 产品系列集成到其应用之中。借助 TAS2563 器件的板载 DSP,设计人员可以使用 SmartAmp 学习板来对其扬声器进行特性鉴定并使用 Purepath Console 3 软件来调整音频输出。此 EVM 可在单声道和立体声配置下进行评估,且能够启用/禁用 IV 感应功能。这些特性可实现定制的 SoC 性能,以满足设计人员的终端设备需求。