TAS2764EVM 的特性
- 具有扬声器 IV 感应功能的 TAS2764 数字输入单声道 D 类音频放大器
- 单声道或立体声评估
- 使用 PurePath Console 3 Windows 软件的界面
- 来自 USB 或外部来源的 I2S 音频数据
- 通过 USB 或外部接口实现 I2C 控制
TAS2764EVM 的说明
TAS2764EVM 评估模块 (EVM) 用于评估单声道数字输入 D 类音频放大器 TAS2764,后者经优化可将高峰值功率有效驱动到小型扬声器。D 类放大器在 12V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 13W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。TAS2764EVM 可通过下列接口支持 TAS2764 器件的评估和开发:
- USB 接口
- 通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI、USB-HID 接口实现软件控制
- USB 类音频器件,与 Microsoft® Windows® 7+ 兼容
- 100mil 外部接头
- PSIA 转 I2S/TDM 接口
- I2C
- 硬件关断控制
- 中断输出