TAS2770EVM 的特性
- 立体声或单声道评估模式 USB 输入
- 最多可连接八个电路板
- 可连接 TAS2559YZEVM 以评估扬声器保护功能
- 可访问 TAS2770 插件 PurePath Console 3
TAS2770EVM 的说明
TAS2770EVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案以及多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估 TAS2770 的立体声和单声道实现方案(具有或不具有 IV 感应功能)。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。