TAS3251EVM 的特性
- 立体声、单声道和双向扬声器配置
- 音频输入:USB、光学 SPDIF、同轴电缆 SPDIF、直接 I2S 或 TDM
- 音频采样率:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
- 使用 PurePath™ 控制台 3 进行高级调节
- 双面,镀通孔,2oz。铜质 2 层 PCB 布局
TAS3251EVM 的说明
TAS3251 超高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用具有用于高级音频处理(包括 SmartAmp 和 SmartEQ)的集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC。该单芯片解决方案集成降低了总体系统解决方案尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调节软件支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D 类功率级具有高级集成式反馈和专有的高速栅极驱动器错误校正功能,可以在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件在 AD 模式下运行,最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载。
TAS3251EVM 支持多种音频输入格式,包括 USB、光学 SPDIF、同轴电缆 SPDIF 和直接 I2S。该 EVM 可以配置为立体声 (2 x BTL)、单声道 (1 x PBTL) 或有源分频双向放大器。使用板载 MSP430 中包含的预编程流程快速入门,或使用 PurePath(TM) 控制台 3 进行全面控制和调节。使用 SmartAmp 配置均衡 (EQ)、动态范围控制 (DRC)、自动增益限制器 (AGL) 以及高级扬声器保护。