封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS5421-Q1 的特性
- 单声道桥接式负载 (BTL) 数字功率放大器
- 负载为 4Ω 且总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率为 22W
- 4.5V 至 18V 的工作范围
- 4Ω 负载时的效率达 85%
- 差分模拟输入
- 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
- 75dB 电源抑制比 (PSRR)
- 负载诊断功能:
- 开路和短路输出负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
- 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
- 过热保护
- 过压及欠压保护
- 耐热增强型 16 引脚散热薄型小外形尺寸 HTSSOP (PWP) 封装以及 PowerPAD 封装(焊盘朝下)
- 设计用于汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
- 符合 AEC-Q100 标准 2 级
- 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
- -40°C 至 125°C 环境温度范围
应用
- 汽车类紧急呼叫 (eCall) 放大器
- 车载通讯系统
- 仪表板系统
- 信息娱乐音频
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5421-Q1 的说明
TAS5421-Q1 是一款单声道数字音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、车载通讯、仪表板和信息娱乐应用。 该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 22W 的功率。 该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。 集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。