已添加至购物车

TAS5720MEVM
TAS5720M 数字输入单声道 D 类音频放大器评估模块
的特性
- 单声道 BTL、闭环 D 类音频放大器
- 具有 4.5V 至 26.4V 电源的 I2S 输入单声道 D 类放大器
- 与 PC 的 USB 连接可提供流数据
- 具有用户指南支持
的说明
TAS5720MEVM 采用 TAS5720M 数字输入单声道 D 类放大器,此类放大器经过优化,可提供高瞬态功率功能,从而可充分利用小型扬声器的动态功率余量。
- TAS5720M 可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。
- TAS5720M 具有从 4.5V 至 26.4V 的宽电源电压能力,可提供额外的系统灵活性。
- TAS5720M 可用于具有 I2S 的传统立体声系统或单个 TDM 线路上有多达 8 个通道的分布式放大器系统。
- TAS5720MEVM 无需 I2C 初始化即可运行。