text.skipToContent text.skipToNavigation

TAS5720MRSMT 正在供货

20W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器

库存: 1,370  
 

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 TAS5720M 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VQFN (RSM) | 32 250 | SMALL T&R
-25 to 85
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32
包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
温度 -25 to 85
查看更多封装信息

的特性

  • 单声道 D 类放大器
    • 0.15% 总谐波失真 (THD) 时的持续输出功率为 20W
      (19V/4Ω)
  • 时分复用 (TDM) 音频输入
    • 多达 8 条通道(32 位,48kHz)
  • I2C 控制,有 8 个 I2C 地址可供选择
  • 电源
    • 功率放大器:4.5V 至 16.5V,TAS5720L
    • 功率放大器:4.5V 至 26.4V,TAS5720M
    • 数字 I/O 电压:3.3V
  • 保护:热保护和短路保护
  • 封装:4mm × 4mm、32 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN)

应用

  • 低音炮
  • 音箱
  • 条形扬声器
  • 环绕立体声系统

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

TAS5720x 器件是一款高效单声道 D 类音频功率放大器,针对高瞬态功率能力进行了优化,从而能够利用小型扬声器的动态功率余量。该器件可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。

数字时分复用 (TDM) 接口支持多达 8 个器件共用同一条总线。

TAS5720x 器件采用 32 引脚、
4mm × 4mm、VQFN 封装,使得 PCB 外形更加紧凑。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 1.511
100-249 1.324
250-999 0.928
1,000+ 0.748