封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 48 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS5753MD 的特性
- 音频输入/输出
- 支持具有 4Ω 负载的 BTL 配置
- 一个立体声串行音频输入
- I2C 地址选择引脚
- 支持 44.1kHz 和 48kHz 的采样率 (LJ/RJ/I2S)
- 耳机放大器和线路驱动器
- 独立通道音量控制,增益为静音到 24dB 增益(步长为 0.125dB)
- 可编程 3 波段自动增益限制 (AGL)
- 20 个可编程的 Biquad,适用于扬声器均衡 (EQ) 及其他音频处理 特性
- 通用 特性
- I2C 串行控制接口可在无 MCLK 的情况下运行
- 自动速率检测
- 过热保护、短路保护和欠压保护
- 105dB SNR,A 加权,以满量程 (0dB) 为基准
- 效率高达 90%
- AD、BD 和三重调制
- 脉宽调制 (PWM) 电平计量
- 通过 4.5V 至 24V 的 PVDD 工作
TAS5753MD 的说明
TAS5753MD 器件是一款高效数字输入音频放大器,用于驱动采用桥接负载 (BTL) 配置的立体声扬声器。一个串行数据输入可处理最多两个离散音频通道并能与大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器无缝整合。此器件可接受宽范围的输入数据和数据传输速率。一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
TAS5753MD 器件仅用作从器件,以接收外部提供的所有时钟。TAS5753MD 器件采用开关频率介于 288kHz 和 384kHz 之间的 PWM 载波,具体取决于输入采样率。与四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个白噪音基准以及 20Hz 至 20kHz 的出色动态范围。器件具有一个集成式 DirectPath™耳机放大器和线路驱动器,用于提高系统级集成度并降低总体解决方案成本。