TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 angled board image

TAS5754MDCAEVM

TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块

定价

数量 价格
+

TAS5754MDCAEVM 的特性

  • 采用 1SPW 调制方法,实现最佳效率
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN = 20dBV)
    • 空闲声道噪声 = 62μVRMS (A-Wtd)
    • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.007% (1W/1kHz)
    • SNR = 103 A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 预定义的 PurePath™ HybridFlows,适用于常用音频应用
  • EVM 配置为 2.1 解决方案,一个 TAS5754M 用于左/右声道评估,另一个配置为 PBTL 用于评估低音炮驱动
  • 通过 PurePath 控制台 (PurePathConsole) 实现的 GUI 控制
  • PurePath 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)

TAS5754MDCAEVM 的说明

通过 TAS5754MDCAEVM,可以利用包含 TI 独特的 HybridFlow 架构的板载音频处理器评估 TAS5754M I2S 输入闭环放大器。它装配了两个 TAS5754MDCA 器件:一个配置用于双声道(立体声)运行,另一个配置用于单声道运行。它在 4.5V 至 26.4V 的单电源下运行,能够在 BTL 模式下输出高于 30W 的功率,在 PBTL 模式下输出高于 60W 的功率。与 PurePath™ 控制台母板(PurePath-CMBEVM – 必须单独订购)和 PurePath™ 控制台 GUI(PurePathConsole – 必须单独订购)结合使用时,您便可轻松拥有一套允许将各种来源的音频输入到 TAS5754MDCAEVM 的完整音频评估系统,以及一个用于控制器件和支持电路的 GUI。TAS5754MDCAEVM 和 TAS5756MDCAEVM 的主要区别在于,TAS5754M 器件支持 1SPW(三态)调制,而 TAS5756M 器件支持 BD 调制。

定价

数量 价格
+