TAS5805MEVM 的特性
- 支持 96kHz 输入采样率
- 支持 2.0、单声道以及 2.1
- 在 BTL 或 PBTL 模式下运行
- 灵活的输入信号路由(USB、同轴电缆 SPDIF 和外部 I2S)
- 基于 PurePath 控制台 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
TAS5805MEVM 的说明
TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 PurePath 控制台 3 (PPC3) 实现的 USB 控制以及灵活的音频输入选项。