TAS5806MDEVM 的特性
- 支持 96kHz 输入采样率
- 支持 2.0、单声道以及 2.1
- 以 BTL 或 PBTL 模式运行
- 灵活的输入信号路由
- 通过 PurePath Console 3 软件 (GUI) 展示、评估和开发环境
TAS5806MDEVM 的说明
TAS5806MDEVM 展示了具有增强处理功能的最新 TI 数字输入立体声 D 类音频放大器和 DirectPath 耳机驱动器。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PCMB) 以及 PurePath 控制台 3 软件配合使用。该 EVM 采用了两个 TAS5806MD 器件,使用户能够在立体声和单声道两种模式下评估器件。此外,该 EVM 的两个器件让用户能够评估专为立体声、单声道或 2.1 系统而设计的流程。PVDD 电源通过 TAS5806MDEVM 提供,并在 PPCMB 上将电压调整为 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5806MDEVM 提供了 I2S、I2C 接口和 3.3VDC 电压。