TAS5806MEVM 的特性
- 支持 96kHz 输入采样率
- 支持 2.0、单声道以及 2.1
- 以 BTL 或 PBTL 模式运行
- 灵活的输入信号路由
- 基于 PurePath Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
TAS5806MEVM 的说明
TAS5806MEVM 评估模块 (EVM) 可展示 TAS5806M 的性能,后者是一款具有增强处理能力和低功率耗散的数字输入立体声 D 类闭环音频放大器。该 EVM 与 PurePath Console Motherboard (PPCMB) 以及 PurePath Console 3 软件配合使用。该 EVM 采用了两个 TAS5806M 器件,使用户能够在立体声和单声道两种模式下评估器件。此外,该 EVM 的两个器件支持用户评估专为立体声、单声道或 2.1 系统而设计的流程。PVDD 电源是通过 TAS5806MEVM 提供的,并在 PPCMB 上将电压调整为 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5806MEVM 提供了 I2S、I2C 和 3.3VDC。