TAS5825MEVM 的特性
- 支持 96kHz/192kHz 输入采样率
- 支持 2.0、单声道以及 2.1
- 在 BTL 或 PBTL 模式下运行
- PurePath 控制台母板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
- 基于 PurePath 控制台 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
TAS5825MEVM 的说明
TAS5825MEVM 展示了 TI 全新的数字输入 D 类闭环放大器 TAS5825M,后者可实现高达 192kHz 的采样速率,同时增强了处理能力。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PUREPATH-CMBEVM) 和 PurePath 控制台 3 软件 (PUREPATHCONSOLE) 配合使用。该 EVM 提供了两个 TAS5825M 器件,使用户能够使用多种处理流程评估采用单声道、立体声或 2.1 输出配置的系统。PVDD 电源是通过 TAS5825MEVM 提供的,并在 PUREPATH-CMBEVM 上调节为 5VDC 和 3.3VDC。PUREPATH-CMBEVM 为 TAS5825MEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。