TAS5825MEVM-SB 适用于 TAS5825M 和 TAS5720M 可扩展 2.1 声道音频放大器的评估板 angled board image

TAS5825MEVM-SB

适用于 TAS5825M 和 TAS5720M 可扩展 2.1 声道音频放大器的评估板

定价

数量 价格
+

TAS5825MEVM-SB 的特性

  • PVDD 跟踪和热折返保护
  • 智能放大器技术
  • 基于数字音频 TDM 的模块化、可扩展多声道解决方案
  • 集成式自保护功能(OCE、CB3C、OTW、OTE、UVLO、OVLO)
  • 集成了音频 DSP 和增强版 96kHz 处理能力,支持多种先进的音频处理流程
  • 在 TDM 模式(以及 I2S)下工作,可实现扬声器的可扩展性

TAS5825MEVM-SB 的说明

这款 2.1 声道音频放大器评估板包含用于左右声道音频的 TAS5825M 数字立体声放大器和用于低音炮声道的 TAS5720M 数字单声道放大器。该设计采用单一音频源接口且可扩展至 5.1、7.1 和 9.1 声道配置,适用于条形音箱设备。

定价

数量 价格
+