封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TAS5825M 的特性
- 灵活的音频 I/O:
- 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 和 192kHz 采样速率
- I2S、LJ、RJ 或 TDM
- 用于音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
- 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
- 高效 D 类运行模式
- 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 90mΩ
- 低静态电流,PVDD=12V 时小于 20mA
- 支持多路输出配置
- 1 × 53W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=1%)
- 1 × 65W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=10%)
- 2 × 30W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=1%)
- 2 × 38W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=10%)
- 优异的音频性能:
- 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
- SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 35 µVRMS
- 灵活处理特性
- 3 频带高级 DRC + AGL,2 × 15 BQ,
- 声场定位器 (SFS)、电平计
- 96kHz、192kHz 处理器采样
- 动态 EQ、低音增强和扬声器过热/偏移保护
- 灵活的电源配置
- PVDD:4.5V 至 26.4V
- DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
- 出色的集成式自保护功能:
- 过流错误 (OCE)
- 逐周期电流限制
- 过热警告 (OTW)
- 过热错误 (OTE)
- 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
- 可轻松进行系统集成
- I2C 软件控制
- 减小了解决方案尺寸
- 小型 5 x 5mm 封装
- 与开环器件相比,所需的无源器件更少
- 大多数应用都不需要体积较大的电解电容器或大型电感器
TAS5825M 的说明
TAS5825M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的频率。
强大的音频 DSP 内核支持多种先进的音频处理流程,例如 2×15 BQ、3 频带 DRC、全频带 AGL(自动增益限制器)、智能放大器算法(过热和偏移保护)、低音增强、定位器、THD 管理器、PVDD 跟踪和热折返。 TAS5825M 具有 48kHz 或 96kHz 架构,集成的 SRC(采样率转换器)可检测到输入采样率并自动将输入采样转换为 DSP 目标采样率,从而避免音频伪影。