封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TCA9535 的特性
- I2C 至并行端口扩展器
- 1.65V 至 5V 的宽电源电压 范围
- 低待机电流消耗
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 极性反转寄存器
- 针对多达 8 个器件使用的 3 个硬件地址引脚寻址
- 具有高电流驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
TCA9535 的说明
TCA9535 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线或 (SMBus) 协议提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。
TCA9535 由两个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效运行)寄存器组成。在加电时,I/O 被配置为输入。系统控制器可通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。
TCA9535 除了不包含内部 I/O 上拉电阻器(配置为输入和非驱动时,需要上拉和下拉未用的 I/O 引脚),与 TCA9555 完全相同。