24-pin (RGE) package image

TCA9548AMRGER 正在供货

具有复位和电压转换的 8 通道、1.65V 至 5.5V I2C/SMBus 开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TCA9548A 的特性

  • 1 至 8 个双向转换开关
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个 TCA9548A 器件
  • 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为
    1.65V 至 5.5 V
  • 5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • ±1000V 充电器件模型 (C101)

TCA9548A 的说明

TCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对可扩展为 8 个下行对或通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 从器件地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A。同样,加电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。

开关上有导通栅极,这样 VCC 引脚便可用于限制通过 TCA9548A 的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 部件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚为 5V 耐压。