text.skipToContent text.skipToNavigation

TCAN1042HGD 正在供货

具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器

库存: 3,859
 

查看产品文件夹 TCAN1042HG
下载
下载数据表 

封装信息

封装 | 引脚: SOIC (D) | 8
温度: M (-55 to 125)
包装数量 | 包装类型: 75 | TUBE
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • 符合 ISO 11898-2:2016 和
    ISO 11898-5:2007 物理层标准
  • “Turbo”CAN:
    • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
    • 短暂且对称的传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速循环时间
    • 在有负载 CAN网络中实现更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微控制器 (MCU)
  • 未上电时的理想无源特性
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
    • 上电和掉电时总线和RXD 输出上无毛刺脉冲
  • 保护 特性
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护:±16kV
    • IEC ESD 保护高达±15kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)两种可选
    • VCC 和VIO(仅限 V 型号)电源引脚上具有欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO) - 数据速率低至10kbps
    • 热关断保护(TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围:-55°C 至 150°C
  • 可提供 SOIC(8) 封装和无引线 VSON(8) 封装 (3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

这款 CAN 收发器系列符合 ISO1189-2 (2016) 高速 CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达 2Mbps(兆位每秒)的 CAN FD网络。部件号包含“G”后缀的器件设计用于数据速率高达 5Mbps 的 CAN FD 网络,部件号包含“V”后缀的器件配有用于 I/O 电平转换的辅助电源输入(用于设置输入引脚阈值和 RXD输出电平)。该系列具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。 此外,所有器件均包含许多保护 功能, 以提高器件和 CAN的稳定性。

数量 单价
1-99 $1.236
100-249 $1.021
250-999 $0.734
1,000+ $0.552

可替换包装类型

产品型号 TCAN1042HGDR
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
库存 3,920
数量 | 价格 (USD) 1ku | $0.485