封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
THS3091 的特性
- 低失真:
- 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 84dBc HD2
- 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 99dBc HD3
- 低噪声:
- 15pA/√ Hz 同相电流噪声
- 14pA/√ Hz 反相电流噪声
- 1.1nV/√ Hz 电压噪声
- 高压摆率:6000V/µs(G = 5,V O = 20V PP)
- 宽带宽:305MHz(G = 2,R L = 100Ω)
- 高输出电流驱动:±310mA
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16V
- 断电特性:仅 THS3095
THS3091 的说明
THS3091 和 THS3095 (THS309x) 是高电压、低失真、电流反馈、高速放大器,可在 ±5V 至 ±16V 的宽电源电压范围内运行。这几款器件非常适合需要线性输出大信号的应用(如引脚驱动器、功率 FET 驱动器和任意波形发生器)。
THS3095 具有一个断电引脚 ( PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从 9.5mA 降至 500µA。
THS309x 具有 32V 的宽电源电压范围、6000V/µs 的压摆率和 310mA 的输出电流驱动能力,非常适合高电压任意波形驱动器应用。此外,这些器件能够处理大电压摆幅,驱动低阻性和高容性负载,同时保持良好的稳定时间性能,因此非常适合引脚驱动器和功率 FET 驱动器应用。
THS309x 采用 8 引脚 SOIC (DDA) PowerPAD™ 集成电路封装。THS3091 还可采用 8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装。